概览
优势和特点
- 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
- 板载电压基准(MAX6126)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件
产品详情
MAX1240评估板(EV kit)演示MAX1240低功耗、12位串行ADC。MAX1240外设模块(Pmod™)和USB2PMB2模块组成一个系统:MAX1240评估板。Windows XP和Windows® 7/8/8.1/10兼容软件提供友好界面设计,演示MAX1240特性。
MAX1240外设模块已安装8引脚SO封装的MAX1240ACSA++。
应用
- 电池供电应用
- 仪表
- 隔离型数据采集
- 便携式数据记录
- 过程控制