概览
优势和特点
- 硬件
- 完备的评估系统,包括USB至串口(I²C或SPI)连接电路板
 - 电路板为数字接口和模拟信号提供方便的测试点
 - 通过标准FPC/FFC连接器连接常见的4线电阻式触摸屏传感器
- 1mm间距
 - 0.5mm间距
 
 - 内置LDO和电平转换器,工作在1.8V、3.0V和3.6V
 
 - 软件
- 友好的用户GUI界面(兼容Microsoft Windows XP和Windows 7的USB接口)
 - 便于访问TSC配置寄存器和状态寄存器
 - 直接转换模式演示功能
 - 自主转换模式演示功能(MAX11800和MAX11801)
 - 在任意转换模式下采集原始数据并进行显示
 
 
产品详情
MAX11800/MAX11801触摸屏评估系统(TEVS)用于演示MAX11800–MAX11803系列触摸屏控制器(TSC)的丰富功能,并可对其进行评估。每套TEVS包括一块USB接口板(UTIB+)、MAX11800/MAX11801评估板(EV kit)子板和一个4线触摸屏传感器(含USB电缆)。注:MAX11802和MAX11803分别是MAX11800和MAX11801的子器件。
使用PC全面评估SPI™兼容的TSC时,请订购MAX11800 TEVS;如需全面评估I²C兼容的TSC,请订购MAX11801 TEVS。
TSC提供完备的电阻式触摸屏控制器解决方案,主要用于具有中、小型显示屏的触摸屏装置。这些超小尺寸TSC设计可轻松满足消费类产品的小型化需求,低功耗特性使其非常适合便携产品。
每种TEVS均直接采用USB电源供电,在PC上运行的Windows XP®或Windows® 7兼容软件通过计算机的USB通信端口连接至TEVS电路板。有关设置和操作说明请参考完整数据资料中的Quick Start部分。
评估板提供经过验证的PCB,方便用户直接评估TSC。必须为评估板提供正确的SPI/I²C时序信号,才能确保正常工作。连接方法及合适的电平,请参考完整数据资料中的图12a、图12b和图13。时序要求和寄存器地址请参考MAX11800–MAX11803 IC数据资料。