概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的电路板上测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX1165评估板(EV kit)是完全安装和测试的电路板,用来评估MAX1165模数转换器。该评估板还可用来评估MAX1065/MAX1066和MAX1165/MAX1166。定购MAX1165评估板时可申请所需器件的样片。

    应用

    • 加速计测量
    • 电缆/桥接测试器
    • 数据采集系统
    • 数字信号处理(DSP)
    • I/O板
    • 工业过程控制
    • 温度检测与监视