概览

优势和特点

  • 5V单电源供电
  • 透明输入钳位
  • 输出缓冲器以+6dB增益驱动一个150Ω标准视频负载
  • 可选的视频滤波器用于高清/逐行扫描/标清电视信号
  • 旁路特性用于高带宽信号
  • 交流或直流耦合输入、输出
  • 标准的75Ω输入/输出端接电阻
  • 表贴元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过完全安装和测试

产品详情

MAX11508评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,包含一片MAX11508 IC。MAX11508是3通道视频滤波器和缓冲器。3通道滤波器带宽可选,以接受高清电视(HDTV)信号、逐行扫描(PS)信号、标清电视(SDTV)信号或用来旁路1080p或更高带宽的RGB信号。每个通道具有一个透明输入钳位和一路+6dB输出缓冲器,能够为标准150Ω负载提供2VP-P的视频驱动。

评估板的视频输入和输出信号可以配置为交流或直流耦合。MAX11508视频输入具有75Ω端接电阻,输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用5V直流单电源供电。该评估板还可以评估MAX11509。MAX11508评估板上已安装了MAX11508 IC。若要评估MAX11509,请联系工厂申请引脚兼容的MAX11509 IC的免费样品。

应用

  • DVD播放器
  • DVR
  • HD录像机
  • HDTV
  • 个人录像机
  • 视频点播