概览
优势和特点
- 2.7V至5.25V工作范围
- 直流或交流耦合输入
- 直流或交流耦合输出
- 表面安装架构
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX11503评估板(EV Kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB)。MAX11503评估板评估MAX11503 IC,具有Y/C加法器和色度信号禁止的视频放大器。MAX11503工作于3V (典型)电源,以+6dB增益驱动两个75Ω端接负载。
应用
- CCD相机
- 数码相机
- 便携式媒体播放器
- 安全监控摄像机
文档
-
MAX11503EVKIT: MAX11503评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/5/19PDF534K