概览
优势和特点
- 单电源5V工作
- 输出缓冲器以+6dB增益驱动一个150Ω标准视频负载
- 高清视频滤波器
- 交流或直流耦合的输入/输出
- 标准75Ω输入/输出端接电阻
- 表面安装元件
- 经过完全安装和测试
产品详情
MAX11500评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的表面安装印刷电路板(PCB),包含一片MAX11500 IC。MAX11500是3通道HD视频滤波器,用于重建和抗混叠应用。滤波器的-3dB频率为33MHz。MAX11500包含一个+6dB输出缓冲器,能够驱动2VP-P的视频信号至标准一个150Ω负载。
MAX11500评估板可以配置输入和输出为交流或直流耦合。MAX11500视频输入具有75Ω对地端接电阻,输出端具有75Ω背向端接电阻。评估板采用单电源5V工作。
应用
- DVD播放器
- HD录像机
- HD电视机
- 高清机顶盒接收机
- 个人录像机
- 视频点播
文档
-
MAX11500EVKIT: MAX11500评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/12/17PDF555K