概览
优势和特点
产品详情
MAX1132评估系统(EV system)是完整的、单路数据采集系统,由MAX1132评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1132是高速、单路、16位数据采集系统。Windows® 98/2000/XP软件提供了一个友好的用户接口,用于评估MAX1132的优异性能。用一台PC对MAX1132进行综合评估时可订购评估系统(MAX1132EVC16)。如果购买早期Maxim评估系统时已带有68HC16MODULE-DIP模块或定制了其它基于µC的系统,则只需订购评估板(MAX1132EVKIT)。
应用
- 数据采集
- 工业I/O模块
- 工业过程控制
- 医疗仪器
- 便携式电池供电设备
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            3162: MAX1132和MAX1133评估板/评估系统 Data Sheet1900/1/1PDF230K