概览
优势和特点
- 多达12端口12位ADC可编程输入
- 多达12端口12位DAC输出,25mA电流驱动能力
- 使用板载电源,70mA (最大值) @ +12V
- 使用板载电源,30mA (典型值) @ -12V
- 如果需要更大电流,可通过VDDIO使用外部电源(拆除VDDIO跳线)
- 多达12路数字I/O
- 多达12路比较器输入
- ADC和DAC的内部或外部电压基准
- 每个端口可独立选择ADC电压基准
- 内部温度传感器(-40°C至+125°C,精度为±3°C)
- 两个远端温度测量控制器(-40°C至+150°C,精度为±3°C)
- 2×6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX11311PMB1#外设模块(Pmod™)提供了必要的硬件电路,使MAX11311 12通道可编程混合信号I/O器件可连接至任何使用Pmod兼容扩展端口配置SPI通信的系统。器件在单片IC中集成一个12位多通道模/数转换器(ADC)和一个12位带缓冲DAC输出。该器件还带有软件可配置的通用I/O端口。一个本地和两个远端温度传感器不断跟踪结温和环境温度。相邻一对端口还可用作逻辑电平转换器或模拟开关。每个引脚也可用作比较器的正输入,且门限可编程。
关于器件的详细工作信息,请参见MAX11311 IC数据资料;关于Munich电路板及GUI的详细信息,请参考USB2PMB1(Munich)适配器电路板数据资料。关于如何评估的步骤说明,请参考MAX11311外设模块和Munich适配器电路板快速入门指南。关于使用设计工具的详细信息,请参考MAX11311配置软件用户指南。
应用
- 基站RF用电设备偏压控制器
- 光元件控制
- 工业控制与自动化
- 电源监视
- 系统监控和控制