概览
优势和特点
- 板上2.048V和2.5V基准电压(REF+)
- 板上4个通道带有输入缓冲器
- 电阻分压器,用于快速评估
- Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
- 通过USB连接PC
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX11131评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX11131 16通道、12位、SPI、3Msps ADC。该评估板还包括Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,软件提供了简捷的图形用户界面(GUI),用于演示IC功能。评估板已安装带裸焊盘的28引脚TQFN封装MAX11131ATI+。
文档
-
MAX11131EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11131 Data Sheet (Rev. 0)2012/5/14PDF12M