概览

优势和特点

  • 采样速率高达2.2Gsps
  • LVDS数据输出
  • 独立的模拟、数字电源和接地连接
  • 经优化的6层PCB设计
  • 引脚接口连接器简化了逻辑分析仪的连接
  • 板上冷却风扇
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX109评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包括评估MAX109带有采样/保持放大器和1:4 LVDS输出分配器的8位、2.2Gsps模/数转换器(ADC)所需的所有元件。MAX109评估板的模拟和时钟输入信号可以为差分或单端模式。评估板电路提供用于配置ADC的输入连接器。ADC的LVDS数字输出分配器能够用于驱动用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。散热风扇模块用于优化管理MAX109的管芯温度,进一步提高转换器的动态性能。

应用

  • ATE系统
  • 数字示波器
  • 数字射频/中频信号处理
  • 电子对抗(EW)系统
  • 高能物理仪表
  • 高速数据采集系统
  • 激光探测与测距(LIDAR)
  • 雷达预警接收机(RWR)