概览
优势和特点
- 两个匹配的6位、800 Msps ADC
- 输入信号范围:0.8Vp-p
- 解复用差分LVDS输出
- 用于将逻辑分析仪轻松连接到数字输出的方引脚接头
- 具有独立模拟和数字电源与接地连接的四层PC板
- 装配完成且经过测试,已安装MAX105
产品详情
MAX105评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX105双通道、6位(800Msps)或MAX107双通道、6位(400Msps)高速模数转换器(ADC)性能所需的所有元件。MAX105 ADC能够处理差分或单端模拟输入。用户借助该评估套件可使用任一类型的信号评估ADC。通过用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统,可以轻松地对ADC产生的数字输出进行采样。该评估套件已安装MAX105。要评估MAX107,请将MAX105替换为MAX107。
应用
- 通信系统
- 测试仪器仪表
- VSAT接收器
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
MAX105EVKIT: MAX105和MAX107评估板 Data Sheet1900/1/1PDF557K