概览

优势和特点

  • 通过SMA同轴连接器提供50Ω时钟和模拟输入
  • ±250mV输入信号范围
  • 解复用差分PECL输出
  • 板载生成PECL端接电压(PECLVTT)
  • 板载生成ECL端接电压(ECLVTT)
  • 独立的模拟和数字电源与接地连接,采用优化的四层PCB
  • 用于将逻辑分析仪轻松连接到数字输出的方引脚接头
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX104/MAX106/MAX108评估套件(EV套件)旨在简化器件模数转换器(ADC)的评估。每个评估套件均包含评估这些超高速转换器的动态性能所需的所有电路,包括PECL端接电压(PECLVTT)的电源生成。由于该设计结合了高速模拟和数字电路,因此电路板布局需要特殊的预防措施和设计特性。

用于电源的连接器(VCCA/VCCI、VCCD、VCCO、VEE)、用于模拟和时钟输入的SMA连接器(VIN+、VIN-、CLK+、CLK-)以及所有数字PECL输出简化了与评估套件的连接。四层板布局(GETek™材料)经过优化以获得MAX104系列的出色动态性能。

这些评估套件在板上安装了MAX104/MAX106/MAX108,并连接有散热器,可在整个商用温度范围内工作。

 

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数字示波器
  • 数字RF/IF信号处理
  • 高速数据采集
  • 雷达/声纳/ECM系统