概览
优势和特点
- 工作频率为325kHz至10MHz
- 可调占空比
- 2.5V基准电压源输出
- TTL兼容SYNC输出
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX038评估套件(EV套件)是一款高频函数发生器,能够使用所提供的元件产生高达10MHz的准确三角波/锯齿波、正弦波和方波/脉冲波形。输出频率和占空比可通过板载电位计轻松调节。通过可拆卸跳线选择正弦波、方波或三角波,或将占空比固定在50%。输出通过能够驱动50Ω同轴电缆的MAX442放大器进行缓冲。MAX038评估套件已装配完成且经过测试。
应用
- 频率调制器
- 频率合成器
- FSK发生器-正弦波和方波
- 锁相环(PLL)
- 精密函数发生器
- 脉宽调制器
- 压控振荡器
文档
-
MAX038EVKIT: MAX038评估板 Data Sheet1900/1/1PDF115K