概览
优势和特点
- HS模式I²C兼容接口(3.4MHz,1.7MHz)
- 快速模式I²C兼容接口(400kHz)
- 标准模式I²C兼容接口(100kHz)
- 经过验证的设计
- 经过验证的PCB布局
- 板上40MHz晶体振荡器
- 板上+3.3V稳压
产品详情
HS I²C兼容模块是一款支持高速(HS) I²C (3.4MHz,1.7MHz)接口、快速I²C (400kHz)接口和标准I²C (100kHz)接口的参考方案。该模块主要包含Altera EPM3256AQC208-10可编程逻辑器件(PLD),带有DI2CM内核,用于数字核设计。该模块可实现8位存储器映射并口微控制器(µC)与I²C从器件之间的通信。
HS I²C兼容模块是Maxim评估系统的一部分。HS I²C兼容模块主要用于评估Maxim产品。HS I²C兼容模块可以作为开发板或用于任何Maxim评估板(EV kit)/评估系统(EV system)数据资料没有涉及、Maxim无法提供支持的系统,Maxim不对这些提供技术支持。
文档
-
HSI2CMOD: HS I²C兼容器件评估板 Data Sheet1900/1/1PDF430K