概览
优势和特点
- 评估Maxim RF-DAC (≥ 1.5Gsps)和DUC
- 四条并行16位输出总线(LVDS)
- 八个时钟端口(LVDS)
- 每条输出总线可支持高达1.25Gwps (LVDS)的输出速率
- 储存64M x 16位字码型
- FPGA配置储存在PC内,可通过USB端口下载
- USB 2.0通信(480Mbps)
- 5V单电源供电(含电源)
- LED显示DUT和FPGA状态
- 简单的命令行提示软件界面(支持通过脚本执行命令序列)
- FPGA温度监测
产品详情
高速数据转换器评估平台(HSDCEP)是基于PC的平台,提供评估Maxim RF数/模转换器(RF-DAC,支持更新速率≥ 1.5Gsps)和Maxim数字上变频器(DUC)的齐全工具。HSDCEP可以在每对数据引脚产生速率高达1.25Gbps的测试码型,支持多达4条并行16位LVDS总线。通过USB 2.0端口将最长64兆字(Mw)、每字16位宽的数据码型装载至HSDCEP存储器。HSDCEP采用高速Xilinx® Virtex®-5 FPGA向需要评估的DAC或DUC回送数据码型。
HSDCEP采用5V、6A单电源工作。
HSDCEP软件运行于Windows XP® (SP2或更新版本)操作系统,PC需要具备一个空闲的USB 2.0口。
文档
-
HSDCEP: 高速数据转换器评估平台(HSDCEP)用户指南评估:RF-DAC (≥ 1.5Gsps)和DUC Data Sheet (Rev. 0)2013/8/16PDF859K