概览
优势和特点
- ADSP-21584双核SHARC+ DSP
- 提供HDCP 1.4技术支持的HDMI输入和输出
- 作为主机控制器的Blackfin® ADSP-BF524
- 提供24路模拟输出的板载AD1939音频编解码器
- 用于调试的RS-232和JTAG端口
- 使用基于CrossCore® Eclipse的工具提供软件支持和开发
这些板包含一个集成电路,要求用户必须获得HDCP技术许可。欲了解更多信息,请联系您当地的销售办事处。
产品详情
EVAL-MELODY-6是一款功能丰富且基于集成式DSP和HDMI™的开发平台,有利于设计和开发soundbar音箱。硬件集成了最新的DSP和HDMI产品,由基于CrossCore® Eclipse的工具提供支持。开发板采用经过优化的硬件设计,利用一个ADSP-21584双核SHARC+ DSP,能够(配备适当的软件)解码各种音频编解码器。
这些板包含一个集成电路,要求用户必须获得HDCP技术许可。欲了解更多信息,请联系您当地的销售办事处。
技术与领域
文档
-
UG-1090: EVAL-MELODY-6 Evaluation Board (Rev. 0)2017/3/31PDF301 K