概览
优势和特点
- 全温度范围内的输出电压精度为 ±3%
- 多相操作的时钟输出
- 电源正常输出信号
- 短路保护
- 单调输出电压启动
- 可选外部参考
- 欠压锁定 (UVLO)
- 内部电荷平衡电路
产品详情
EVAL-LTM4654-AZ 评估板采用 LTM®4654,这是一款高效、高功率密度、双向混合功率 μ模块® (微型模块)转换器。EVAL-LTM4654-AZ 可提供 12V/25A,输入电压范围为 36V 至 55V(瞬态期间最高可达 57V)。
LTM4654 采用了一种将开关电容 (SC) 拓扑中的软开关与传统降压转换器相结合的架构,与传统的开关架构相比,可提供更高的效率。LTM4654 为配电、数据中心和电信应用的非隔离中间总线应用提供了一种高效、高密度且经济的解决方案。
LTM4654 的电流模式控制架构可以并联多个 LTM4654 模块,以多相配置运行,具有出色的电流共享和低输出电压纹波,从而实现更高功率的应用。’采用软开关前端可以实现低电磁干扰 (EMI) 辐射和降低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 应力。
LTM4654 设计通过在启动时预先平衡电容器,消除了 SC 电路通常伴随的浪涌电流。
LTM4654 监测系统电压、电流和温度故障。在发生故障情况时,该器件会停止开关并将 FAULT 引脚拉低。内置定时器会设置合适的重启或重试时间。
LTM4654 数据手册必须与本评估板用户指南配合使用。