概览

优势和特点

  • 包含瞬态电路,用于瞬态负载评估
  • 外部时钟同步
  • 带有 LTpowerPlay 开发工具的 GUI

产品详情

EVAL-LTM3360B-AZ 采用 LTM3360B,这是一款 5V 高密度降压电源 μModule® 稳压器。 2.5MHz 的高开关频率不仅可以集成输入和输出电容器,还可以集成功率电感器,从而在当今业界实现了最高的输出电流密度与 PCB 板面积之比,并且所需的外部元件最少。LTM3360B 具有最高的输出电流与总解决方案尺寸密度比,为 1A/mm²。恒频谷电流模式控制可提供极短的导通时间,仅为 11ns。LTM3360B 可以支持多相并联配置中的最多 12 相。LTM3360B 采用 160 引脚 6.55mm × 5mm × 3.31mm 球栅阵列 (BGA) 封装,具有优异的散热性能。在使用 EVAL-LTM3360B-AZ 评估板或对其进行任何硬件更改之前,请参考 LTM3360B 数据手册。

EVAL-LTM3360B-AZ 的输入电压范围为 2.9V 至 5.5V,默认输出电压设置为 0.5V。使用 LTpowerPlay® 图形用户界面 (GUI) 或使用外部分压器,输出电压可在 0.3V 至 1V 范围内调节。 EVAL-LTM3360B-AZ 在强制连续模式 (FCM) 下以 2.5MHz 开关频率 (fSW) 运行。

LTM3360B 还可以使用 SYNC 输入与外部时钟同步。板载瞬态电路用于展示快速瞬态性能。LTM3360B 数据手册提供了该器件的完整描述、操作和应用信息。

相关产品