概览
产品详情
评估电路 EVAL-LTC7822-BZ 采用 LTC7822:带有负载电流监视器的双相混合降压型同步控制器。LTC7822 采用 ADI 专有架构,将软开关电荷泵拓扑与双相交织同步降压型转换器相结合,可提供出色的效率和低 EMI 性能。LTC7822 可在很宽的 VIN 范围内工作:19V 至 90V(最大绝对值 100V),输出电压高达 35V,可锁定相位的固定频率为 150kHz 至 1.5MHz,并可根据不同应用灵活配置。
双通道单输出的 EVAL-LTC7822-BZ 的工作输入电压为 36V 至 60V,输出电压为 5V。采用强制风冷,在双四分之一砖尺寸的解决方案中实现了 800W 的总输出功率。EVAL-LTC7822-BZ 针对 150kHz 进行了优化,非常适合 48V 至 5V 应用,具有高功率密度,在这些工作条件下峰值效率可达 96.6%。
由于采用了专有架构,与传统的并联单相混合开关电容解决方案相比,四相 EVAL-LTC7822-BZ 具有最小的总 CMID 电容值。LTC7822 的 10V 栅极驱动电压降低了 MOSFET 的功率损耗。板载 12V 辅助电源通过提供比主 V’IN 更低的输入电压来降低 LTC7822内部 LDO 的损耗。此外,安装在电路板上的耦合电感器可实现最小的解决方案尺寸和高效率性能。
输出电压和 VIN ENABLE/UVLO 电压分别由 FB 引脚和 RUN 引脚上的电阻分压器进行编程。RUN 引脚的设置使得当输入电压高于 33.5V 时电路开启,当输入电压低于 30V 时电路关闭。PGOOD 和 FAULT 状态标志指示 VOUT 电压偏差、芯片温度过高以及其他故障情况。 IMONBUF 报告通道输出电流,并且可以在板上轻松访问,用于系统监控目的。
LTC7822 采用 48 引脚、7mm x 7mm 塑料 QFN 封装。LTC7822 数据手册提供了完整的器件运行说明和应用信息。必须结合本用户指南阅读 LTC7822 数据手册,才能正确使用评估电路 EVAL-LTC7822-BZ。
填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处。