概览

优势和特点

  • EVAL-LTC3313EV-A-Z 评估板
  • 包含用于负载瞬态评估的瞬态电路
  • 包含 EMI 滤波器,以降低 EMI 发射测试中的噪声
  • 用于脉冲跳跃模式评估的 MODE 引脚上拉选项

产品详情

EVAL-LTC3313EV-A-Z采用LTC3313、15 A低电压同步降压型Silent Switcher®,作为2 MHz、2.25 V至5.5 V输入、1.2 V、15 A输出降压型稳压器工作。LTC3313支持从0.5 V到输入电压(VIN)的输出电压(VOUT),工作频率从500 kHz到高达5 MHz。LTC3313是一款紧凑型、超低辐射、高效率、高速同步单片式降压型开关稳压器。Silent Switcher技术优化了快速电流环路,可以更轻松地将电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)辐射降至最低。35 ns的最短快速导通时间(典型值)允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT。

EVAL-LTC3313EV-A-Z在强制连续模式下运行,开关频率(fSW)为2MHz,但可以配置为在不同开关频率或脉冲跳跃模式下运行。LTC3313振荡器也可以使用MODE/SYNC turret与外部时钟同步,采用EVAL-LTC3313EV-A-Z的默认设置。用户指南中的图4显示EVALLTC3313EV-A-Z采用3.3 V输入电压时在两种工作模式下的效率与功率损耗。

EVAL-LTC3313EV-A-Z还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关EVAL-LTC3313EV-A-Z板的EMI性能,请参阅用户指南的“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR25 Class 5峰值限值。LTC3313数据手册提供了完整的器件和应用信息说明。必须结合评估板的用户指南,阅读本数据手册。LTC3313采用3 mm × 3 mm LQFN封装,具有裸焊盘,以实现低热阻。LTC3313数据手册中提供了用于实现低EMI运行和最大热性能的布局建议。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 一个直流电压源
  • 一个电子负载
  • 一个万用表