概览

优势和特点

  • 适用于 LT9890 的功能完备的评估板
  • 响应带宽大于 1 MHz
  • 与英特尔 VR14 Psys 系统兼容

产品详情

EVAL-LT9890-A1Z 展示了 LT9890 高精度电流监视器,其内部电流检测元件可支持高达 150 A 的负载电流。LT9890 的 IOUT 引脚输出一个监控电流,该电流与流经 IP 至 IM 引脚的通过电流之比为 26600:1。IOUT 监控电流流过外部接地参考 200 Ω || 100 pF 网络(~8 MHz 低通滤波器)至 P4(1×2, 100 mil)和 J1(SMA)接头,以方便测量。LT9890 电流检测元件在出厂时校准为总未调整误差的 1%,并采用了零温度系数架构。IOUT 电流监视器的响应带宽大于 1 MHz,可提供快速、准确的接地参考输出信号,且不受地电压变化的影响。通过低 150 μΩ 电流路径电阻和有利于宽印刷电路板(PCB)走线的纵横比来实现最小功率损耗。此外,LT9890 与英特尔 VR14 Psys 系统兼容。EVAL-LT9890-A1Z 的主要性能特征在性能摘要中显示。

EVAL-LT9890-A1Z 的设计文件可在 EVALLT9890 评估板页面上找到。

有关 LT9890 的完整详细信息,请参阅 LT9890 数据手册,在使用 EVAL-LT9890-A1Z 评估板时应结合用户指南查阅该数据手册。