概览

产品详情

评估电路 EVAL-LT8645SA-AZ 是一款 65V、8A 同步降压型第二代 Silent Switcher®,具有展频(SSFM)功能,采用 LT8645SA。该评估板设计用于输入电压为 5.6V 至 65V,输出电压为 5V。由于输入范围宽,因此可使用各种输入源,例如汽车蓄电池和工业电源。LT8645SA 是一款紧凑、超低发射、高效且高速的同步单片降压型开关稳压器。集成式旁路电容器可优化所有快速电流环路,能够降低布局敏感性,轻松地将 EMI/EMC 发射降至最低。可选的展频模式可以进一步提高 EMI/EMC 性能。Burst Mode® 运行模式下的超低静态电流可在极轻负载下实现高效率。40ns 的快速最小导通时间可实现高频高 VIN 到低 VOUT 的转换。

LT8645SA 的开关频率可以通过振荡器电阻或外部时钟进行编程,范围为 200kHz 至 2.2MHz。EVAL-LT8645SA-AZ 的默认频率为 2MHz。演示板上的 SYNC 引脚默认接地(JP1 处于 BURST 位置),以实现低纹波突发模式操作。要与外部时钟同步,请将 JP1 移至 SYNC 并将外部时钟应用到 SYNC 端子。通过移动 JP1 分流器,分别选择扩频模式和强制连续模式 (FCM)。用户指南中的图 1 显示了在突发模式操作下,输入电压为 12V 和 24V 时电路的效率(从 VIN 端子输入以绕过 EMI 滤波器)。图 2 显示了 EVAL-LT8645SA-AZ 板上 LT8645SA 在不同负载条件下的温度上升情况。额定最大负载电流为 8A,但在某些输入电压和热条件下需要降额使用。低开关频率可以通过降低功耗来扩展输出负载能力。用户指南中的图 3 显示,在 400kHz 开关频率下温度上升。

请参阅用户指南了解完整描述。

相关产品