概览
产品详情
演示电路 EVAL-LT8624S-AZ 是一款 18V、4A 同步降压静音切换器 3,配备 LT8624S,具有超低噪音、高效率和功率密度特性。EVAL-LT8624S-AZ 的输入电压范围为 2.7V 至 18V。最大直流输出电流为 4A时,默认演示板设置为 1.0V。LT8624S 是一款紧凑、超低噪音、超低发射、高效且高速的同步单片降压开关稳压器。经过独特设计,将超低噪声基准电压源与第三代 Silent Switcher 架构相结合,让 LT8624S 能够实现高效率和出色的宽带噪声性能。凭借 12ns 的最短接通时间,能够以高频率实现高 VIN to low VOUT 的转换。
填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。请将您的项目详细信息、公司信息和联系方式通过电子邮件发送给 BUC_Doc_Request@analog.com。可以从 ADI 公司的本地销售人员获得更多支持。
相关产品
文档
-
EVAL-LT8624S Design Files2024/5/22ZIP2 M