概览
产品详情
评估板 EVAL-LT8376-AZ 是一款采用 LT8376 的 60V、2A 同步降压 LED 驱动器。EVAL-LT8376-AZ 在 VIN 时以 1.5A 驱动高达 36V 的单串 LEDIN 介于 43V 和 57V 之间。EVAL-LT8376-AZ 具有一个设置为 40V 的欠压锁定 (UVLO),具有 2V 的开启滞后。EVAL-LT8376-AZ 以 350kHz 开关频率运行,并具有可选的扩频调制 (SSFM)。在启用 SSFM 的情况下,LT8376 将其开关频率从 fSW到FSW+ 25% 以减少 EMI 排放。
LT8376 具有 3.6V 至 60V 的输入电压范围。LT8376 具有内部同步 60V 开关,以实现高效率和小尺寸。LT8376 具有一个介于 200kHz 和 2MHz 之间的可调开关频率。LT8376 可与一个外部时钟源同步或配置为启用 SSFM 以实现低 EMI。EVAL-LT8376-AZ 包括一个 SYNC/SSFM 跳线,用于配置 LT8376 以实现外部频率同步、启用 SSFM 以实现低 EMI,或在禁用 SSFM 的情况下设置为正常运行。
LT8376’s 集成 PWMTG 高边 PMOS 驱动器有助于对连接的 LED 进行 PWM 调光。LED 灯串可以通过外部产生的 PWM 信号或内部产生的 PWM 信号进行 PWM 调光,以实现精确的亮度控制。EVAL-LT8376-AZ 具有跳线,可设置为在内部生成的 PWM 信号、外部生成的 PWM 信号和无 PWM 信号的 100% 开启之间切换。还可以通过在 CTRL 引脚上放置可控制的直流电压来对 LT8376 进行模拟调光。在启用 SSFM 的情况下运行 PWM 调光时,SSFM 将自身与 PWM 信号对齐,以实现 LED 串的无闪烁操作。这适用于内部和外部PWM调光。
使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。EVAL-LT8376-AZ 上的输入和输出滤波器可降低其 EMI。滤波器由一个小的铁氧体磁珠或电感器和高频陶瓷电容器组成。这些滤波器与适当的电路板布局和SSFM相结合,可非常有效地降低电磁辐射,从而符合CISPR25五类限制。请遵循 EVAL-LT8376-AZ 的推荐布局和四层 PCB 厚度。为了获得最佳效率和 PWM 调光性能,可以移除输入和输出的 EMI 滤波器。
开路 LED 过压保护 (OVP) 使用 IC’如果 LED 灯串开路,恒压调节环路可将输出调节至大约 41V。可以通过 ISMON 引脚监控输出电流。此外,该过错引脚可用于开路和短路检测。
输入欠压锁定 (UVLO)、LED 电流、输出过压保护 (OVP) 和开关频率都可以通过对 EVAL-LT8376-AZ 的简单修改来轻松调整。
LT8376 数据手册提供了器件、操作和应用信息的完整描述。必须结合本评估板 EVAL-LT8376-AZ 的演示手册阅读数据表。LT8376RV 采用 28 引线塑料 LQFN 封装,具有耐热增强型外露接地焊盘。适当的电路板布局对于最大化性能而言至关重要。参见数据手册“印刷电路板设计”章节。
文档
-
EVAL-LT8376-AZ - Schematic2022/4/8PDF131 K
-
EVAL-LT8376-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2022/4/8PDF1 M
-
EVAL-LT8376-AZ - Design Files2022/4/8ZIP3M