概览
产品详情
评估电路 EVAL-LT8350-AZ 是一款采用 LT8350 的 40V 同步降压-升压转换器。它在 12V 输出时驱动高达 2.5A 的负载,当 VIN介于 9V 和 40V 之间,将运行到 3VIN输出电流减小。EVAL-LT8350-AZ 以 350kHz 开关频率运行,并禁用扩频频率调制 (SSFM)。启用时,SSFM 将 LT8350 的开关频率从 fSW到FSW+25% 用于减少 EMI 辐射。
LT8350 的工作输入电压范围为 3V 至 40V.。它在降压侧具有内部同步 42V MOSFET,在升压侧具有 20V MOSFET,以实现高效率和小尺寸。它具有 200kHz 至 2MHz 的可调开关频率。LT8350 可以与一个外部源同步,在启用 SSFM 的情况下进行编程以实现低 EMI,或者设置为正常工作。
LT8350’s 集成的高端 PMOS 驱动器有助于在触发故障时断开连接。LOADTG 在 FB 时关闭 PMOS<0.25V或FB>1.1V或ISP–ISN >0.75V.LOADEN 可直接用于关闭 LOADTG 和所有电源开关。
LT8350 可以使用 ISP 和 ISN 调节输出电流。当 LT8350 用于恒压稳压器时,可以限制最大负载电流。它还可用于需要恒流调节的 LED 驱动器或电池充电器。可以通过在 CTRL 引脚上放置一个可控的直流电压来调整输出电流。
可通过 ISMON 输出引脚监控输出电流。ISMON 可用于通过将负载电流注入 V 来改善负载瞬态响应C负载电流注入将在以下部分中描述。
通过几个简单的电阻选择,可以在 EVAL-LT8350-AZ 上调整欠压锁定。
使用小型陶瓷输入和输出电容器,可节省空间和成本。该板采用微型高频电容器设计,靠近 VIN和 VOUT用于减少辐射 EMI 的引脚。
在 EVAL-LT8350-AZ 的输入和输出端有一个电感 EMI 滤波器和一个小型铁氧体磁珠 EMI 滤波器。这些滤波器与适当的电路板布局和 SSFM 相结合,可有效降低 EMI 以通过 CISPR25 5 类传导 EMI。这些滤波器与适当的电路板布局和 SSFM 相结合,可有效降低 EMI 以通过 CISPR25 5 类传导 EMI。
LT8350 数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须结合 EVAL-LT8350-AZ 演示手册,阅读数据手册。LT8350RV 组装在具有 QFN 占位面积 (LQFN) 的 32 引脚层压封装中,并带有耐热增强型裸露接地焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。
文档
-
EVAL-LT8350-AZ - Schematic2022/4/13PDF312 K
-
EVAL-LT8350-AZ - Demo Manual (Rev. 0)2022/4/13PDF1 M
-
EVAL-LT8350-AZ - Design Files2022/4/13ZIP3 M