概览
优势和特点
- 输入电压范围:6V 至 20V
- 24V 输出电压
- 12V 输入时负载电流高达 3A
- 2MHz 开关频率
- 效率高达 95.1%(VIN = 12V,IOUT = 2.5A)
- 使能/UVLO 输入,可通过电阻器编程 UVLO 阈值
- 可选操作模式
- 输出短路保护/浪涌电流抑制
- 输入断开
- PassThru 运行
- 外部频率同步
- 外部补偿
- 过温保护
- 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
EVAL-LT8342-AZ 评估板提供经过验证的设计,用于评估 LT8342,这是一款具有输入断开和 PassThru 功能的 40V、9A、低 IQ 同步升压 Silent Switcher™™。应用电路配置为展示最佳性能和组件尺寸。使用针对电磁干扰(EMI)和热性能进行优化的电路板布局示例将有助于确保设计人员在其系统中看到类似的性能。
该评估板配置为以 2MHz 运行,输入电压范围为 6V 至 20V,输出电压为 24V,当 VIN 为 12V 时,可提供高达 3A 的负载电流。
该评估板具有可调节输入欠压锁定、外部时钟同步、热关断、可选操作模式、输入断开和 PassThru 等功能。
LT8342 转换器数据表 提供了该部件的完整描述,在操作评估板之前应结合本用户指南阅读。
使用入门
- 一个 20V、12A 直流电源
- 数字万用表 (DMM)
- 在 24V 下可承受最高 3A 的负载电阻。
文档
-
EVAL-LT8342-AZ Design Files2025/8/1ZIP3 M