概览
产品详情
评估电路 EVAL-LT8292-BZ 具有 LT®8292:可并联的 4 开关同步升降压控制器。LT8292 可在输入电压低于、等于或高于输出电压的情况下调节输出电压和输出或输入电流。LT8292 具有 5.5V 至 60V 的宽输入范围和工作区域之间的无缝转换,非常适合汽车、工业和电信系统。升降压峰值电流模式架构允许可调锁相 100kHz 至 650kHz 固定频率操作或内部扩频操作,以实现低电磁干扰 (EMI)。此外,LT8292 还具有 ISHARE 和 IGND 引脚,可实现多 IC 无引脚均流功能,适用于更高功率的应用。
EVAL-LT8292-BZ 在 9V 至 36V 的输入电压范围内工作,并产生 12V 的输出。25A 的最大输出电流允许高达 300W 的功率输送,同时实现超过 97% 的效率。开关频率设置为 100kHz,以实现高功率和效率。该电路板还可以进行修改,以支持更大的 MOSFET,从而实现更高的功率。
输出电压和 EN/UVLO 均由电阻分压器编程。LT8292 支持 1V 至 60V 的输出电压范围,容差为 2%。EN/UVLO 设置为当输入电压低于 8.1V 时电路将关闭,当输入电压升至 8.5V 以上时电路将打开。LT8292 采用分离上拉/下拉栅极驱动器和四种可选死区时间设置。EVAL-LT8292-BZ 允许进行简单的改动,以优化这些功能。PGOOD 状态标志指示输出电压在最终调节电压的 ±8% 范围内。
EVAL-LT8292-BZ 具有 MOSFET,可补充 LT8292 的 5V 栅极驱动,以实现高效率。四开关拓扑的输入和输出侧可使用 40V MOSFET。陶瓷电容器因其体积小、纹波电流能力强而用于电路输入和输出。除了陶瓷电容器,输入和输出上还有大容量铝聚合物电容器,可在瞬态期间使输入和输出稳定。ICTRL 输入通过 100kΩ 电阻上拉至 VREF 引脚,将输出限流值设置为最大值,并且可使用 ICTRL 引脚上的外部电压来降低限流值。SS 引脚处的电容器可对软启动进行编程。
高功率操作、并联能力、5.5V 输入电压操作、四开关升降压拓扑、专有峰值电流模式架构、故障保护和输出电流限制使 LT8292 成为高功率稳压器电路的有吸引力的选择。
LT8292AFE 采用耐热性能增强型 38 引脚 TSSOP 封装。LT8292 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。必须结合本用户指南阅读 LT8292 数据手册,才能正确使用评估电路 EVAL-LT8292-BZ。评估电路设计为可以轻松重新配置,以适应其他应用。向厂家咨询以寻求帮助。
提供了此电路板的设计文件。
相关产品
文档
-
EVAL-LT8292-BZ - Schematic2025/2/17PDF269 K
-
EVAL-LT8292-BZ User Guide: 60V Synchronous Buck-Boost Controller (Rev. 0)2025/2/17PDF599 K
-
EVAL-LT8292-BZ - Design Files2025/2/17ZIP3 M