概览

产品详情

评估电路 EVAL-LT8292-AZ 具有 LT®8292:可并联的 4 开关同步降压 - 升压控制器。LT8292 可在输入电压低于、等于或高于输出电压的情况下调节输出电压和输出或输入电流。LT8292 具有 5.5V 至 60V 的宽输入范围和工作区域之间的无缝转换,非常适合汽车、工业和电信系统。降压 - 升压峰值电流模式架构允许可调锁相 100kHz 至 650kHz 固定频率操作或内部扩频操作,以实现低电磁干扰 (EMI)。此外,LT8292 还具有 ISHARE 和 IGND 引脚,可实现多 IC 无引线均流功能,适用于更高功率的应用。

EVAL-LT8292-AZ 在 9V 至 36V 的输入电压范围内工作,并产生 12V 的输出。50A 的最大输出电流允许高达 600W 的功率输送,同时实现超过 97% 的效率。该板采用两个并联的 LT8292,均设置为 100kHz,以实现高功率和效率。

输出电压和 EN/UVLO 均由电阻分压器编程。LT8292 支持 1V 至 60V 的输出电压范围,容差为 2%。EN/UVLO 设置为当输入电压低于 8.1V 时电路将关闭,当输入电压升至 8.5V 以上时电路将打开。

LT8292 采用分离上拉/下拉栅极驱动器和四个可选死区时间设置。EVAL-LT8292-AZ 允许进行简单的修改以优化这些功能。

PGOOD 状态标志指示输出电压是否在±最终调节电压的 8% 以内。

EVAL-LT8292-AZ 具有 MOSFET,可补充 LT8392 的 5V 栅极驱动以实现高效率。四开关拓扑的输入和输出侧使用 40V MOSFET。陶瓷电容器因其体积小、纹波电流能力强而用于电路输入和输出。除了陶瓷电容器,输入和输出上还有大容量铝聚合物电容器,可在瞬态期间使输入和输出稳定。

ICTRL 输入通过 100k 电阻上拉至 VREF 引脚Ω电阻将输出电流限制设置为最大值,并且可使用 ICTRL 引脚上的外部电压来降低电流限制。SS 引脚处的电容器可对软启动进行编程。

高功率操作、并联能力、5.5V 输入电压操作、四开关降压升压拓扑、专有峰值电流模式架构、故障保护和输出电流限制使 LT8292 成为高功率稳压器电路的有吸引力的选择。

LT8292AFE 采用耐热增强型 38 引线 TSSOP 封装。LT8292 数据表对该部分、其操作和应用信息进行了完整的描述。必须结合本用户指南阅读 LT8292 数据表才能正确使用评估电路 EVAL-LT8292-AZ。评估电路设计为可轻松重新配置以适应其他应用,包括数据表中的示例原理图。向厂家咨询以寻求帮助。

相关产品