概览
优势和特点
- 输入电压范围:3.8V 至 20V
- 可编程电阻 3.32 V 输出电压
- 最大输出电流:200mA
- 用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
- 可编程电阻电源正常
- 可编程电阻限流值、电流监控和 UVLO
- 热增强 12 引脚、3mm x 3mm、DFN 封装
产品详情
LT3046 评估套件(EV 套件)具有 LT3046,这是一款 20V、200mA 超低噪声、超高电源电压抑制比 (PSRR)、低压差 (LDO) 线性稳压器。
LT3046 EV 套件在 3.8V 至 20V 的输入电压范围内工作。LT3046 提供 200mA 的最大输出电流。除具有超低噪声和超高 PSRR 特性外,该稳压器还提供可编程电源正常功能和可编程限流值。电流监控也可通过检测 ILIM 引脚电压来实现。
内置保护包括反向电池保护、反向电流保护、带折返的内部限流值和带滞后的热限制。
有关 LT3046 的完整详细信息,请参阅 LT3046 数据手册,在使用 LT3046 EV 套件时,必须同时参阅 LT3046 数据手册和本用户指南。
LT3046 EV 套件中的 LT3046 采用 12 引脚、3mm x 3mm 塑料双扁平无引脚 (DFN) 封装,IC 底部带有裸露焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。
LT3046 EV 套件页面上提供了设计文件。
相关产品
使用入门
所需设备
- 一个直流电源
- 用于电压和电流测量的万用表
- 电子或电阻负载
文档
-
LT3046EVK#WLP - Schematic2025/6/10PDF31 K
-
LT3046EVK#DFN - Schematic2025/6/10PDF29 K
-
LT3046EVKIT: Evaluation Board User Guide for LT3046 (Rev. A)2023/11/30PDF707 K
-
LT3046EVK#WLP - Design Files2025/6/10ZIP2 M
-
LT3046EVK#DFN - Design Files2023/11/30ZIP2 M