概览
优势和特点
- 使用 ADA4351-2 可以快速测量光电二极管的输入电流。
- 所含的 LED 可以在光照模式配置中测量 pA,在暗模式配置中测量 fA。
- 该电路被黑匣子封闭,以降低对环境照明条件的敏感性。
- 即插即用于 ADALM2000 学习模块
产品详情
EVAL-KW4101Z 是一款技术诀窍与综合知识 (KWIK) 演示板,旨在通过精密积分跨阻放大器 (TIA) 评估电流。它可以使用附带的发光二极管 (LED) 测量飞安 (fA) 级别的 TIA 暗电流以及皮安 (pA) 级别的信号电流。
EVAL-KW4101Z 主要是一个积分电路,外部带有 24pF 薄膜电容。连接到 TIA 的非反相输入引脚的是一个分压电路,其中 R1 和 R2 分别为 1.27kΩ和 1kΩ。从而将共模输入电压 (CMV) 设置为 2.2V。主电路涉及一个敏感的光电二极管,因此被限制在黑匣子外壳内,以减少环境照明条件的影响。图 1 为 ADA4351-2 的原理图,该图配置为积分器,带有外部电容器、输入端的电阻分压器和 5V 单电源。
请参阅用户指南了解完整描述。
相关产品
使用入门
- ADALM2000 主动学习模块
- USB-A 转 Micro-USB 线缆
- 电脑
文档
-
精密信号链研讨会与实践操作体验2025/9/5 -
Precision Signal Chain Seminars with Hands-On Experience2025/9/5