概览

产品详情

EV1HMC8415LP6G 评估板由两层 PCB 组成,采用 10 mil 厚 Rogers 4350B 铜箔或安装在铝制散热器上的等效产品制造。该散热器有助于器件散热并向 PCB 提供机械支持。散热器上的安装孔便于轻松连接至较大的散热器,以便改善热管理性能。RFIN 和 RFOUT 端口填充有 2.9 mm 插口同轴连接器,且其各自的 RF 走线特征阻抗为 50 Ω。该板配有在器件的整个工作温度范围内适用的元件。由于 HMC8415LP6GE 适用于脉冲直流偏置操作,使用单独的漏极脉冲发生器 PCB 可简化评估过程,无需生成定制脉冲发生器。漏极脉冲发生器 PCB 有四层,采用 Isola 370HR 或等效产品制造。有关所需连接、通过漏极脉冲发生器实现直流偏置和典型性能的信息,请参阅 HMC8415LP6GE 数据手册。

技术与领域

相关产品

文档

  • 查看全部 (1)
  • 评估设计文件 (1)