概览
优势和特点
- 包含 HMC8342 有源频率 ×2 倍频器的自包含板
- 外部由 5.0 V 电源供电
- 由两个 −2.0 V 电源控制
产品详情
EV1HMC8342LS6 评估 HMC8342 微波集成电路 (MMIC)、有源倍频器的性能。
用户指南中的图 1 显示了 EV1HMC8342LS6 的照片。EV1HMC8342LS6 包含 HMC8342 和两个 2.92 mm K 连接器。还有一个校准路径用于校准 RF 输入和 RF 输出的印刷电路板 (PCB) 走线延迟。
有关 HMC8342 的完整详细信息,请参见 HMC8342 数据手册。使用 EV1HMC8342LS6 时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。
使用入门
文档
-
HMC8342 Evaluation Board User Guide (Rev. 0)2021/6/15PDF312K
-
HMC8342 Design Files2022/2/28ZIP502 K