概览

产品详情

EV2HMC7585LG是一款配置齐全的4层评估板,可用于评估81 GHz至86 GHz HMC7585LG E频段上变频器系统化封装(SiP)。

该电路板装配包括4个用于差分I和Q混频器输入的边缘安装型2.9mm连接器以及一个用于LO驱动输入信号的边缘安装型SMA连接器。该评估板安装在铝底板上,包括一个用于E频段信号输入的标准WR-12波导孔型。

该板配有用于直流偏置的LDO,且为LDO上电仅需+5/–5V电压。接头连接器上还提供功率检波器和包络检波器输出。

欲了解详细的偏置要求和应用电路信息,请参考数据手册。