概览

产品详情

EV2HMC7584LG 是一款配置齐全的 4 层评估板,可用于评估 71 GHz 至 76 GHz HMC7584LG E 频段上变频器系统化封装(SiP)。


该电路板装配包括 4 个用于差分 I 和 Q 混频器输入的边缘安装型 2.9mm 连接器以及一个用于 LO 驱动输入信号的边缘安装型 SMA 连接器。该评估板安装在铝底板上,包括一个用于 E 频段信号输入的标准 WR-12 波导孔型。


该板配有用于直流偏置的 LDO,且为 LDO 上电仅需 +5/–5V 电压。接头连接器上还提供功率检波器和包络检波器输出。


欲了解详细的偏置要求和应用电路信息,请参考数据手册。


相关产品