概览

优势和特点

  • 适用于 HMC1106LG 的功能完备的评估板
  • 不需要直流偏压
  • 提供 2.4 mm 连接器
  • 易于连接到测试设备和其它电路

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

EV1HMC1106LG用于评估HMC1106LG 15 GHz至36 GHz、双重平衡混频器。

EV1HMC1106LG至少集成了三个2.4 mm端接型连接器以便高效连接测试设备和器件上的其他电路。使用的印刷电路板(PCB)可确保低噪声、高速运行,可在高达50 GHz的工作频率下实现低损耗。

所有电路板器件均位于PCB原边。无器件位于副边上。

有关HMC1106LG的完整规格,请参阅HMC1106LG数据手册,在使用EV1HMC1106LG时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

文档

  • 查看全部 (1)
  • 评估设计文件 (1)