概览

产品详情

本页提供的滤波器向导评估板系统相关信息可用于模拟滤波器向导所创建的设计 - www.analog.com/filterwizard。其他有源滤波器的相关评估板信息,请访问 “有源滤波器评估板”。

滤波器向导评估板系统由一个母版和数个子板组成。这些板发货时未填充 – 使用模拟滤波器向导中生成的 BOM 和组装信息订购元器件,组装完整的滤波器设计。

母版/子板系统可带来如下优势:
快速改变级顺序 – 例如,用以评估各种放大器的性能取舍(噪声性能与输入范围等)
在同一个设计中使用不同的级类型 – 有多个子板模型支持不同类型的级。这些子板可在同一个设计中混合搭配。例如,组合同时使用单路封装和双路封装运算放大器的级。还有,比如说组合低通和高通级,创建带通滤波器。
轻松测量单个级的性能 – 单级可隔离调试。
每个子板订单都包含 4 级板。



使用入门

滤波器向导评估板系统由一个母版和数个子板组成。
这些板发货时 未填充 – 使用模拟滤波器向导生成的BOM和组装信息和组装信息订购元器件,组装完整的滤波器设计。


母版/子板系统可带来如下优势:

  • 快速改变级顺序 – 例如,用以评估各种放大器的性能取舍(噪声性能与输入范围等)
  • 在同一个设计中使用不同的级类型 – 有多个子板模型支持不同类型的级。 这些子板可在同一个设计中混合搭配。 例如,组合同时使用单路封装和双路封装运算放大器的级。 还有,比如说组合低通和高通级,创建带通滤波器。
  • 轻松测量单个级的性能 – 单级可隔离调试。

文档

  • 查看全部 (4)
  • 设计工具 (1)
  • 评估设计文件 (3)
  • 软件

    设计工具

    模拟滤波器向导
    使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。