概览
优势和特点
- 通过 10 引脚、双排、2.00mm 间距的排针为主机系统提供接口。
- 小尺寸和板刚度可最大限度地减少对系统和加速度测量的影响
产品详情
EVAL-ADXL380-1Z 是一款简易评估板,支持快速评估采用 SPI 接口、低噪声、低功耗、宽带宽特性的三轴数字输出微机电系统 (MEMS) 加速度计 ADXL380 的性能。评估板提供了一个 10 引脚排针,用于访问主要的 ADXL380 通信信号。
EVAL-ADXL380-1Z 是一款简易评估板,支持快速评估采用 SPI 接口、低噪声、低功耗、宽带宽特性的三轴数字输出微机电系统 (MEMS) 加速度计 ADXL380 的性能。评估板提供了一个 10 引脚排针,用于访问主要的 ADXL380 通信信号。