概览
优势和特点
- 2 套用于填充 6 引脚头部的间隔导孔
- 易于连接到原型板或 PCB
- 紧凑尺寸和板刚度最大限度地减少了对用户系统和加速度测量的影响
产品详情
EVAL-ADXL358BZ 和 EVAL-ADXL358CZ 是一款评估板,可以快速评估 ADXL358 低噪声、低功耗、3 轴、MEMS 加速度计的性能。EVAL-ADXL358BZ 是一款模拟输出加速度计,支持 ±10g 和 ±20g 范围,而 EVAL-ADXL358CZ 支持 ±10g 和 ±40g 范围。
这些评估板非常适合评估现有系统中的 ADXL358,因为它们的刚度和小尺寸特点最大限度地减少了评估板对系统和加速度测量的影响。
有关 ADXL358 的完整详细信息,请参阅 ADXL358 数据手册,使用这些评估板时应结合用户指南查阅该数据手册。
请注意,EVAL-ADXL358BZ 和 EVALADXL358CZ 的布局适用于 EVAL-ADXL358Z。