概览
优势和特点
- 集成解决方案
- 故障保护和浪涌抑制器,用于电源切断、冷启动、反极性输入和过电流情况
- 进行引脚可选的 Li-Ion 或 LiPeO4 备用电池充电
- 从主输入电池无缝自动切换到备用电池
- 高达 200 V 的高瞬态过压能力,同时连续输出 5 V
- 主输入电池工作电压范围:6.5 V 至 38 V
- 输入电池备用充电电压:3.42 V 至 4.13 V,锂离子或 LiPeO4
- 电池输入可选开关(S1、S2 或 S3)
- 输出电压和电流:最大 5.5 V 和最大 3 A
- 输出纹波电压:−3.85 mV
产品详情
EVAL-ADVTS4152-EBZ 演示板适用于需要 5 V 恒定输出电压 (VOUT) 的系统,例如车辆跟踪系统 (VTS)。EVAL-ADVTS4152-EBZ 由主电池电源和备用电池供电,以防输入端造成不必要的电源短缺。
EVAL-ADVTS4152-EBZ 具有三个主要部件,即 LT4356-1、LT8609A 和 LTC4040,它们作为一个整体,实现较高性能和可靠性(请参阅用户指南中的图 2)。
LT4356-1 是一款浪涌抑制器,具有 4V 至 80V 的宽范围输入能力,可保护大多数设计需要的理想电压输出,从而保护高电压瞬变,例如电源切断到电子汽车负载。LT4356-1 还提供针对反向输入和冷启动的保护。LT8609A 是一款紧凑型、高效率、高速、同步单片、降压型开关稳压器,可连续输出所需的 3A 最大电流。
LTC4040 是完整的 3.5 V 至 5.5 V 电源轨电池备用系统。该套件包含一个高电流、升压型 DC-DC 稳压器,可支持单个锂离子(Li-Ion)或磷酸铁锂(LiFePO4)电源,并在主电源切断时为系统供电。
该演示板安装了符合汽车标准要求的电磁干扰 (EMI) 滤波器,以及可选的 ADT6401 温度开关,用于在设计需要防止异常高的直流输入时进行过温保护。
文档
-
UG-1916: EVAL-ADVTS4152-EBZ Combination Power Supply Solution (Rev. 0)2020/11/3PDF502 K
-
AN-2083: 用于车辆跟踪系统的集成电源解决方案2020/11/4