概览
产品详情
EVAL-ADV7281MAEBZ是用于ADV7281-MA的评估板。 模拟视频馈入视频输入端(Ain1至Ain8)。 EVAL-ADV7281MAEBZ可接收各种不同格式的模拟视频。EVAL-ADV7281MAEBZ将模拟视频转换为MIPI® CSI-2输出视频流(8位YCrCb 4:2:2)。
MIPI® CSI-2输出由差分数据通道(D0+和D0-)以及差分时钟通道(Clk+和Clk-)组成。 这些视频流输出至EVAL-ADV7281MAEBZ上的SMA连接器。
相关产品
文档
-
UG-637: ADV7280/ADV7281/ADV7282/ADV7283 Functionality and Features2014/5/23PDF1 M
-
ADV7281MAEBZ评估板设计支持文件2013/11/14