概览
产品详情
ADRF6516-EVALZ是一款全功能评估板,专为用户轻松评估ADRF6516的全部特性而设计。该评估板提供USB接口,用于轻松编程滤波器并实现具有单端设置的两个通道(由于使用巴伦)输入和输出SMA连接。如果用户需要,卡片边沿上的输入和输出可提供全差分信号。通过VPS和COM测试点的线夹引线可实现+3.3 V/360 mA单电源接入;它的电压范围是+3.15 V至+3.45 V。ADRF6516-EVALZ板是一款4层FR4板。通过SPI端口可设置滤波器的截止频率,该端口可通过ADI网页上提供的ADRF6516 USB软件进行编程。
文档
-
ADRF6516 Gerber Files2017/7/10ZIP387 K