概览
产品详情
ADRF6510-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADRF6510的所有特性。该评估板使用巴伦提供具有单端设置的两个通道输入和输出SMA连接。卡片边沿上的输入和输出可提供全差分信号。通过VPS和COM测试点的线夹引线可实现+5 V/258 mA电源接入;它的电压范围是+4.75至+5.25 V。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com上下载。文档
-
ADRF6510 Gerber文件2011/9/18ZIP444 kB