概览
产品详情
ADRF5720-EVALZ是一款4层评估板。每个铜层厚0.7mil(0.5盎司),由电介质材料隔开。
所有RF和直流走线布设在顶部铜层上,而内层和底层均为接地层,为RF传输线路提供实心接地层。顶部电介质材料为8 mil Rogers RO4003,提供良好的高频性能。中间和底部电介质材料可提供机械强度。电路板总厚度为62 mil,以便在板边沿连接2.4mm RF启动器。
文档
-
ADRF5720/ADRF5730 Gerber Files2018/5/16ZIP318 K