概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5715 的功能完备的评估板
  • 轻松连接到测试设备
  • 附加直通校准线

产品详情

ADRF5715 是一款 1 位数字衰减器,衰减控制范围为 16 dB,采用绝缘硅 (SOI) 工艺制造。

该用户指南介绍了用于简单评估 ADRF5715 的特性和性能的 ADRF5715-EVALZ 评估板。上图显示了该评估板的照片。

有关 ADRF5715 的完整详细信息,请参阅 ADRF5715 数据手册,在使用 ADRF5715-EVALZ 时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

相关产品

系统需求

  • 直流电源
  • 网络分析仪