概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5714  的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 附加直通校准线

产品详情

ADRF5714 是一款 1 位数字衰减器,衰减控制范围为 16 dB,采用绝缘硅 (SOI) 工艺制造。该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5714 的特性和性能的 ADRF5714-EVALZ。

ADRF5714 数据手册提供了 ADRF5714 的完整规格。使用 ADRF5714-EVALZ 时,应同时参阅 ADRF5714 数据手册和本用户指南。

相关产品

系统需求

  • 直流电源
  • 网络分析仪