概览
优势和特点
- 适用于 ADRF5203 的功能完备的评估板
- 轻松连接到测试设备
- 直通校准线
产品详情
ADRF5203 是一款采用硅工艺制造的差分 SPDT 开关,直流输入范围为 ±8V。
该用户指南介绍了用于轻松评估 ADRF5203 的特性和性能的 ADRF5203-EVALZ 评估板。图 1 显示了评估板照片。
有关 ADRF5203 的完整规格,请参阅 ADI公司的 ADRF5203 数据手册。使用 ADRF5203-EVALZ 评估板时,请参考本用户指南中的数据手册。
相关产品
使用入门
所需设备
- 直流电源
- 网络分析仪
文档
-
EVAL-ADRF5203 Gerber Files2026/2/23ZIP422 KB