概览
优势和特点
- 包含 ADRF5043 套件和应用电路
- 2.4 毫米 RF 连接器
- 用于电源和控制的直流测试点,直通线用于校准
产品详情
ADRF5043-EVALZ (见图 1) 用于评估利用绝缘衬底上的硅工艺 (SOI) 制造的非反射式单刀四掷 (SP4T) 开关 ADRF5043 在 9 kHz 至 44 GHz 之间的特性和性能。请注意,ADRF5043-EVALZ 板的标签为 ADRF5042-EVALZ。ADRF5042 和 ADRF5043 使用相同的印刷电路板 (PCB)。
有关 ADRF5043 的完整详细信息,请参阅 ADRF5043 数据手册,在使用 ADRF5043-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 直流电源
- 网络分析仪
文档
-
ADRF5042/ADRF5043 Gerber File2020/7/17ZIP357 K