概览

优势和特点

  • ADPL31610A:VOUT = -12V,IOUT = 150mA,VIN = 5V
  • ADPL31610B:VOUT = -12V,IOUT = 120mA,VIN = 5V
  • 电阻可编程输出电压
  • 采用限流、固定关断时间控制方案
  • 内部补偿和软启动
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

EVAL-ADPL31610-AZ 评估板提供成熟的设计,用于评估 ADPL31610A 和 ADPL31610B(ThinSOT 封装的 DC/DC 反相转换器)的性能。

ADPL31610A/B 包含一个 1A 集成开关,可在较小的体积内产生高电流输出。ADPL31610A 的开关频率为 1.2MHz,而 ADPL31610B 的开关频率为 2.2MHz。这些高开关频率使得可以使用小型、低成本的电容器和电感器。

EVAL-ADPL31610-AZ 评估板包含两个应用电路,分别采用 ADPL31610A 和 ADPL31610B。两者均配置为 -12V 输出电压,标称输入电压为 5V。ADPL31610A 应用电路在 VIN = 5V 时可提供高达 150mA 的电流,ADPL31610B 应用电路在 VIN = 5V 时可提供高达 120mA 的电流。

必须结合本用户指南阅读 ADPL31610 数据手册才能正确使用或修改评估板。

相关产品

使用入门

所需设备

  • 一个 10V、1A 直流电源
  • 数字万用表 (DMM)
  • 负载电阻器能够在 -12V 输出电压和 5V 输入电压下吸收高达 150mA 的电流。
  • 负载电阻器能够在 5V 输入电压下,-12V 输出电压时,吸收高达 120mA 的电流。