概览

优势和特点

  • 升压电路,VOUT = 48V,VIN 范围 = 10V 至 36V:
    • IOUT = 110mA(在 VIN = 10V)
    • IOUT = 135mA(在 VIN = 12V)
    • IOUT = 210mA(在 VIN = 24V)
    • IOUT = 400mA(在 VIN = 36V)
    • 效率 = 89%(在 VIN = 12V,IOUT = 135 mA)
  • 反相电路,VOUT = -12V,VIN 范围 = 4V 至 36V:
    • IOUT = 170mA(在 VIN = 4V)
    • IOUT = 270mA(在 VIN = 12V)
    • IOUT = 280mA(在 VIN = 24V)
    • IOUT = 280mA(在 VIN = 36V)
    • 效率 = 87%(在 VIN = 12V,IOUT = 270 mA)
  • 使能/UVLO 输入,可通过电阻器编程 UVLO 阈值
  • 通过单一反馈引脚进行正或负输出电压编程
  • 2MHz 固定开关频率
  • 内部补偿和软启动
  • 过温保护
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

EVAL-ADPL26001-AZ 评估板配有低 IQ、升压/SEPIC/反相转换器 ADPL26001,并带有 1A、60V 开关。

ADPL26001 允许比同类转换器更高的输入和输出电压,并且还能显著降低轻载和空载时的输入电流。ADPL26001 可调节正输出或负输出,并具有 2MHz 的内部编程开关频率。

EVAL-ADPL26001-AZ 评估板由两个电路组成:一条升压转换器电路,工作输入电压范围为 10V 至 36V,输出电压为 48V。第二条反相转换器电路,工作输入电压范围为 4V 至 36V,输出电压为 -12V。

轻负载下的低输入电流、高额定电压和负输出能力使 ADPL26001 成为电池供电和扩展电压范围稳压器电路的首选。必须结合本用户指南阅读 ADPL26001 数据手册,才能正确使用或修改 EVAL-ADPL26001-AZ 评估板。

 

系统需求

  • 一个 36V,1A 直流电源
  • 数字万用表 (DMM)
  • 负载电阻器可在 48V 输出时吸收高达 400mA 的电流,并在 -12V 输出时吸收高达 300mA 的电流