概览
优势和特点
- 板支持 ADPD4200 填充
- ADPD4200 (SPI) 是默认板填充
- 用户可以访问所有输入和输出
- 包括 3 个单独驱动的绿色 LED
- 包含 1 个红色 LED 和 1 个红外线 LED
- 具有用于阻止光学串扰的金属挡板
- 与 Wavetool 评估软件配合使用,从而可以实现
- 时域绘图和记录
- 频域绘图
- 统计分析
- 到其它应用的数据流
产品详情
EVAL-ADPD4200Z-PPG 评估板为用户提供了一种评估 ADPD4200 光度前端的简单方法。EVAL-ADPD4200Z-PPG 评估板为生命体征监测应用(特别是基于手腕的光电容积脉搏波 (PPG))实现了简单的分立式光学设计。
EVAL-ADPD4200Z-PPG 具有三个绿色发光二极管 (LED)、一个红外线 (IR) 和一个红色 LED,它们均单独驱动。单个 7 毫米2 光电二极管安装在板上。光电二极管没有滤光片涂层。不过,提供了一个具有红外线滤光片的引脚替代套件的引脚。
完整的评估系统包括 Wavetool 评估软件图形用户界面 (GUI),用于为用户提供低级别寄存器访问和高级别系统可配置性。可以实时(具有有限的延迟)显示流入该工具的原始数据。为频域和时域分析提供了视图。
Wavetool 评估软件(可在 EVAL-ADPD4200Z-PPG 产品页面上下载)的用户数据报协议 (UDP) 传输功能允许数据流连接和寄存器可配置到外部分析程序,例如 LabVIEW® 或 MATLAB®, 实时。
EVAL-ADPD4200Z-PPG 板由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(从 EVAL-ADPD4200Z-PPG 产品页面获得)供电。除了电源要求外,微控制器还从 ADPD4200 接收串行端口接口 (SPI)(默认)数据流。
带状电缆连接这两个板。微控制器重新封装数据,通过 USB 将其发送到虚拟串行端口,然后再发送到 PC,最后在 Wavetool 评估软件中显示。
EVAL-ADPD4200Z-PPG 也可以使用 ADPD4200 的 SPI 直接连接到用户的微控制器开发系统。
有关 ADPD4200 的完整详细信息,请参阅 ADPD4200 数据表,在使用 EVAL-ADPD4200Z-PPG 评估板时应结合用户指南查阅该数据表。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADPD4200Z-PPG 评估板
- 带状电缆
- 带钩环扣的腕带
系统需求
其余需要的设备
运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC
EVAL-ADPDUCZ, Cortex-M4 微控制器主板
选修的:EVAL-ADPDM4,替代 Cortex-M3 微控制器主板(可从 EVAL-ADPD4200 产品页面获得)
文档
-
UG-2028: Evaluating the ADPD4200 Multimodal Sensor Front End (Rev. 0)2022/4/11PDF1 M